Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0655

BES M12ZI1-PSC40B-BP00,8-GS04

Zylindrische Ausführung

Abmessung
Ø 12 x 63.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES0655

Der induktive Näherungsschalter BES M12ZI1-PSC40B-BP00,8-GS04 mit dem Bestellcode BES0655 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 63,5 mm. Der bündig einbaubare Sensor verfügt über eine Reichweite von 4 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) sowie eine Schaltfrequenz von 350 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt.

Der Anschluss erfolgt über ein 0,80 m langes TPU-Kabel mit M12x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 63.5 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
350 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.80 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten