Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES0658
Der induktive Näherungsschalter BES M12ZE-NSC40B-S04G mit dem Order-Code BES0658 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 45 mm. Der bündige Einbau, die Reichweite von 4 mm und der Schaltausgang NPN Schließer (NO) sind für eine Schaltfrequenz von 350 Hz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt.
Für den Anschluss steht ein 3-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12ZE-NSC40B-S04G | BES M12ME-NSC40B-S04G-003 | BES 516-329-G-E5-C-S4 | |
|
12,88 EUR
Listenpreis
|
31,15 EUR
Listenpreis
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 350 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |