Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFB0001

BFB 75K-001-N-02

Quadratische Faserbasisgeräte

Baureihe
75K
Abmessung
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
75K
Abmessung
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Tastensperre ein/aus
gleiche Funktion wie Taste
Einstellmöglichkeit
Werkseinstellung (Reset)
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PVC
Gehäusematerial
ABS
Schaltfrequenz
1500 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten