Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Faserbasisgeräte
Baureihe
18M
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Schnittstelle
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFB M18M-001-P-S4 | BFB M18M-002-P-S4 | |
|
108,15 EUR
Listenpreis
|
135,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Schnittstelle | 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Einstellmöglichkeit | Empfindlichkeit (Sn) | Empfindlichkeit (Sn) |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Anschluss | Steckverbinder-Stecker, 4-polig | Steckverbinder-Stecker, 4-polig |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt