Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Einschraubvariante für externe Signalverstärker
Arbeitsbereich
1...150 cm/s wässrige Medien
3...300 cm/s Öl
3...300 cm/s Öl
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
40 mm
Prozessanschluss
NPT 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt