Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zum direkten Inline-Einbau
Arbeitsbereich
2...25 l/min wässrige Medien
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Innendurchmesser
15 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt