Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFF000C

BFF T7080-JA001-D06A2A-S4

Einschraubvariante mit LED

Arbeitsbereich
1...150 cm/s wässrige Medien
3...300 cm/s Öl
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
80 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Arbeitsbereich
1...150 cm/s wässrige Medien
3...300 cm/s Öl
Betriebsspannung Ub
20...28 VDC
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
80 mm
Prozessanschluss
NPT 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Edelstahl (1.4305)
Medientemperatur
-20...80 °C
Druckfestigkeit max.
100 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten