Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik
Ausführung
Ø 6, Standard
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PUR
Empfohlene Alternative
BFO0010
Faseroptische Sensoren
BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5
Verfügbarkeit
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
| BFO 18A-LCC-UZG-20-2 | BFO 18A-LCC-UZG-20-1,5 | |
|
310,03 EUR
Listenpreis
|
271,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 6, Standard | Ø 6, Standard |
|---|---|---|
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 2 m | 1.5 m |
| Mantelmaterial | PUR | PUR |
| Reichweite | 200 mm | 200 mm |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Material | Messing geschwärzt | - |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 1.0 mm | Bündel Ø 1.0 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | homogenes Bündel | homogenes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt