Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-0,5 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
-
Listenpreis
|
274,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 2, Standard | Ø 2, Standard |
|---|---|---|
| Verwendung | für Faserbasisgeräte BFB | für Faserbasisgeräte BFB |
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 0.5 m | 1 m |
| Mantelmaterial | Silikon, auf nichtrostendem Stahl | Silikon, auf nichtrostendem Stahl |
| Reichweite | 100 mm | 100 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Edelstahl | - |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 1.4 mm | Bündel Ø 1.4 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | homogenes Bündel | homogenes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |