Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BFO002L

BFO 18A-XAA-SMG-30-3

Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik

Ausführung
M5, Standard
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silikon, auf nichtrostendem Stahl
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
M5, Standard
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silikon, auf nichtrostendem Stahl
Reichweite
20 mm
Umgebungstemperatur
-40...150 °C
Material
Messing geschwärzt
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 3.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
segmentiertes Bündel
Schutzart
IP67
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten