Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik
Ausführung
Ø 6, 90°-Optik
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
2.5 m
Mantelmaterial
PUR
Empfohlene Alternative
BFO003E
Faseroptische Sensoren
BFO 18A-XAE-UZG-30-1
Verfügbarkeit
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
| BFO 18A-XAE-UZG-30-2,5 | BFO 18A-XAE-UZG-30-1 | |
|
-
Listenpreis
|
174,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 6, 90°-Optik | Ø 6, 90°-Optik |
|---|---|---|
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 2.5 m | 1 m |
| Mantelmaterial | PUR | PUR |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Umgebungstemperatur | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Material | Messing geschwärzt | - |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 3.0 mm | Bündel Ø 3.0 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | segmentiertes Bündel | segmentiertes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Verwendung | - | für Faserbasisgeräte BFB |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt