Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Glasfasern mit gerader und gewinkelter Optik
Ausführung
Ø 2, 90°-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
1 m
Empfohlene Alternative
BFO003M
Faseroptische Sensoren
BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Listenpreis
|
157,59 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 2, 90°-Optik | Ø 2, 90°-Optik |
|---|---|---|
| Verwendung | für Faserbasisgeräte BFB | für Faserbasisgeräte BFB |
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 1 m | 0.5 m |
| Mantelmaterial | Silikon, auf nichtrostendem Stahl | Silikon, auf nichtrostendem Stahl |
| Reichweite | 10 mm | 10 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Material | Edelstahl | - |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 1.4 mm | Bündel Ø 1.4 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | segmentiertes Bündel | segmentiertes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt