Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faseroptische Sensoren
Ausführung
Ø 6, 90°-Optik
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
3 m
Mantelmaterial
Silicone, on stainless steel
Empfohlene Alternative
BFO004K
Faseroptische Sensoren
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
Verfügbarkeit
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
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Listenpreis
|
442,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 6, 90°-Optik | Ø 6, 90°-Optik |
|---|---|---|
| Referenz-Basisgerät | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fasertypmaterial | Glas | Glas |
| Kabellänge L | 3 m | 3 m |
| Mantelmaterial | Silicone, on stainless steel | Silikon, auf nichtrostendem Stahl |
| Reichweite | 200 mm | 200 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktive Fläche, Fasern | Bündel Ø 2.1 mm | Bündel Ø 2.1 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | homogenes Bündel | homogenes Bündel |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt