Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faseroptische Sensoren
Ausführung
Ø 3, dünne Spitze, 90°-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Empfohlene Alternative
BFO00H7
Faseroptische Sensoren
BFO D13-LA-09B-EAK-05-02
Verfügbarkeit
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
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Listenpreis
|
289,84 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 3, dünne Spitze, 90°-Optik | Ø 3, dünne Spitze, 90°-Optik |
|---|---|---|
| Verwendung | für Faserbasisgeräte BFB | - |
| Referenz-Basisgerät | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fasertypmaterial | PMMA | PMMA |
| Kabellänge L | 2 m | 2 m |
| Mantelmaterial | PE | PE |
| Reichweite | 75 mm | 75 mm |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Fasern | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | Einzelfaser | Einzelfaser |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt