Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faseroptische Sensoren
Ausführung
5x10, Lichtgitter
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Empfohlene Alternative
BFO00AP
Faseroptische Sensoren
BFO D22-LA-GD-EAK-52-02
Verfügbarkeit
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
In Kürze nicht mehr verfügbar
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
Listenpreis
|
148,60 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | 5x10, Lichtgitter | 5x10, Lichtgitter |
|---|---|---|
| Verwendung | für Faserbasisgeräte BFB | für Faserbasisgeräte BFB |
| Referenz-Basisgerät | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fasertypmaterial | PMMA | PMMA |
| Kabellänge L | 2 m | 2 m |
| Mantelmaterial | PE | PE |
| Reichweite | 450 mm | - |
| Umgebungstemperatur | -35...65 °C | -55...70 °C |
| Material | Messing vernickelt | Messing vernickelt |
| Aktive Fläche, Fasern | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (16x) |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | Zeile | Zeile |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt