BFO005W

BFO D22-LAT-KB-EAK-10-02

Zylindrische Kunstofffasern mit gerader und gewinkelter Optik

Ausführung
M4, Standard, hohe Temperatur
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PC
Kabellänge L
2 m
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Ausführung
M4, Standard, hohe Temperatur
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PC
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PE, vernetzt
Reichweite
600 mm
Umgebungstemperatur
-55...115 °C
Material
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Fasern
Ø 1.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
Einzelfaser
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten