Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Faseroptische Sensoren
Ausführung
Ø 3, Standard
Referenz-Basisgerät
BFB 75K-001-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PVC
Empfohlene Alternative
BFO005A
Faseroptische Sensoren
BFO D13-XA-JB-EAK-20-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BFO 74A-XA-JB-PZK-20-02 | BFO D13-XA-JB-EAK-20-02 | |
|
-
Listenpreis
|
55,62 EUR
Listenpreis
|
|
| Ausführung | Ø 3, Standard | Ø 3, Standard |
|---|---|---|
| Referenz-Basisgerät | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fasertypmaterial | PMMA | PMMA |
| Kabellänge L | 2 m | 2 m |
| Mantelmaterial | PVC | PE |
| Reichweite | 130 mm | - |
| Umgebungstemperatur | -40...70 °C | -55...70 °C |
| Material | Edelstahl | Edelstahl (1.4305) |
| Aktive Fläche, Fasern | Ø 1.0 mm (2x) | Ø 0.5 mm (2x) |
| Aktive Fläche, Faseranordnung | nebeneinander | nebeneinander |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Verwendung | - | für Faserbasisgeräte BFB |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt