Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFO00C4

BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-02

Zylindrische Kunstofffasern mit gerader und gewinkelter Optik

Ausführung
M6, Koax-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFS 33M-GSS-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
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
M6, Koax-Optik
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFS 33M-GSS-..
Fasertypmaterial
PMMA
Kabellänge L
2 m
Mantelmaterial
PE
Reichweite
80 mm
Umgebungstemperatur
-55...70 °C
Material
Edelstahl (1.4305)
Aktive Fläche, Fasern
Ø 1.0 mm
Ø 0.25 mm (16x)
Aktive Fläche, Faseranordnung
Ring um Einzelfaser
Schutzart
IP65
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten