Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BFO00EK

BFO N22-LA-02K-MZG-16-0,9

Zylindrische Kunstofffasern mit gerader und gewinkelter Optik

Ausführung
UNF-Gewinde, 90°-Anschluss
Referenz-Basisgerät
BOS 72K-..
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
0.9 m
Mantelmaterial
Stahl nichtrostend
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
UNF-Gewinde, 90°-Anschluss
Referenz-Basisgerät
BOS 72K-..
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
0.9 m
Mantelmaterial
Stahl nichtrostend
Reichweite
600 mm
Umgebungstemperatur
-45...275 °C
Material
Messing
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 1.6 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
homogenes Bündel
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten