Aus Kunststoff (ABS)
Tastensperre ein/aus
Einlernen Farbe (Schaltpunkt)
Farbsensoren – BFS0001
Der Farbsensor BFS 26K-PS-L01-S115 aus der Baureihe 26K trägt den Order Code BFS0001. Das Gehäuse aus ABS hat Abmessungen von 17 × 50 × 50 mm; die aktive Fläche besteht aus PMMA. Das Funktionsprinzip ist ein optischer Farbsensor mit Lichttaster und Fix-Fokus. Die Strahlcharakteristik ist fokussiert, als Lichtart dient Weißlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 4 mm bei 22 mm. Der Sensor arbeitet mit einer Reichweite von 12 … 32 mm.
Für den Anschluss ist ein 8-poliger M12x1-Stecker ausgeführt. Die Schnittstelle umfasst 3× PNP als Schließer (NO). Über die Eingangsfunktionen lassen sich der Emitter sowie die Tastensperre ein- und ausschalten; außerdem ist das Einlernen der Farbe als Schaltpunkt möglich. Die Betriebsspannung beträgt 12 … 28 VDC. Der Farbsensor verfügt über die Konformitäts- und Zulassungskennzeichnungen CE, cULus und WEEE.