Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Aus Kunststoff (ABS)

Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
3x PNP Schließer (NO)
Eingangsfunktion
Emitter ein/aus
Tastensperre ein/aus
Einlernen Farbe (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Farbsensor
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
26K
Abmessung
17 x 50 x 50 mm
Schnittstelle
3x PNP Schließer (NO)
Eingangsfunktion
Emitter ein/aus
Tastensperre ein/aus
Einlernen Farbe (Schaltpunkt)
Funktionsprinzip
Farbsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster, Fix-Fokus
Strahlcharakteristik
fokussiert
Lichtart
Weißlicht
Lichtfleckgröße
1 x 5 mm bei 22 mm
Reichweite
18...22 mm
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig
Gehäusematerial
ABS
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
12...28 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten