Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFS000L

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

Aus Aluminium

Baureihe
33M
Abmessung
21 x 58.3 x 74 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
PNP/NPN: Öffner/Schließer (NC/NO)
Funktionsprinzip
Farbsensor
Lichtart
Weißlicht
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Farbsensoren – BFS000L

Der Farbsensor BFS 33M-GSS-F01-PU-02 aus der Baureihe 33M trägt den Order Code BFS000L. Seine Abmessungen betragen 21 x 58.3 x 74 mm. Als Lichtart kommt Weißlicht zum Einsatz. Die Schnittstelle umfasst 2x PNP/NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) sowie PNP/NPN mit Öffner/Schließer (NC/NO). Der Anschluss erfolgt über ein 2.00 m langes Kabel aus PUR. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Aluminium. Der Farbsensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 21.6...26.4 VDC und verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, WEEE und UKCA.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
33M
Abmessung
21 x 58.3 x 74 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
PNP/NPN: Öffner/Schließer (NC/NO)
Funktionsprinzip
Farbsensor
Lichtart
Weißlicht
Anschluss
Kabel, 2.00 m, PUR
Gehäusematerial
Aluminium, beschichtet
Betriebsspannung Ub
21.6...26.4 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten