Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Aus Aluminium
Baureihe
33M
Abmessung
21 x 58.3 x 58 mm
Schnittstelle
IO-Link: 1.1
Funktionsprinzip
Farbsensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Farbsensoren – BFS000M
Der Farbsensor BFS 33M-GSI-F01-S75 mit dem Order Code BFS000M gehört zur Baureihe 33M und hat Abmessungen von 21 x 58.3 x 58 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt ein Lichttaster mit Weißlicht zum Einsatz. Die Schnittstelle ist IO-Link: 1.1. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 4-polig. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 21.6...26.4 VDC. Zur Zulassung/Konformität gehören CE, WEEE und UKCA.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt