Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Temperaturtransmitter mit analogen Ausgangssignalen 4…20 mA (hohe EMV-Störfestigkeit)

Messbereich
-30...150 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
-30...150 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
50 mm
Prozessanschluss
NPT 1/4" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4571)
Druckfestigkeit max.
270 bar
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, IP69, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten