Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Kontakt-Temperatursensor

Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Schaltausgang
PNP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Analogausgang
Analog, Spannung 0…10 V
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
25 mm
Prozessanschluss
G 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301)
Druckfestigkeit max.
150 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten