BFT001A

Verfügbar

BFT D

Typenschlüssel:

BFT 6100-JC003-A02A0C-S4

Wird geladen...
Messbereich
-20...80 °C
Messelement
Pt1000
Betriebsspannung Ub
15...35 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Schaltausgang
PNP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Einbaulänge ab Anlagefläche
100 mm
Prozessanschluss
NPT 1/2" außen
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4571)
Gehäusematerial
PC/ABS
TPE-E, PC, Edelstahl (1.4301)
Druckfestigkeit max.
150 bar
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP65, IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.3
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105