Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL000F
Die Gabellichtschranke BGL 120A-007-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 × 140 × 93 mm und eine Gabelweite von 120 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik zum Einsatz. Die Lichtart ist Infrarot; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 2,5 mm auf. Die Schnittstelle bietet einen PNP-Schaltausgang als Schließer/Öffner (NO/NC).
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3 Polen. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Gabellichtschranke sind CE, UKCA und cULus als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sowie WEEE angegeben.