Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL000K
Die Gabellichtschranke BGL 180A-002-S49 aus der Baureihe A trägt den Order Code BGL000K. Sie verfügt über eine Gabelweite von 180 mm und Abmessungen von 10 x 200 x 153 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von Ø 2,5 mm. Als Schnittstelle steht NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE.