Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL000L
Die Gabellichtschranke BGL 180A-005-S49 aus der Baureihe A trägt den Bestellcode BGL000L. Sie hat Abmessungen von 10 x 200 x 153 mm und eine Gabelweite von 180 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt eine microSPOT-LED mit Rotlicht zum Einsatz; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 2.5 mm.
Der Sensor verfügt über einen PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen cULus, CE, UKCA und WEEE.