Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL000T
Die Gabellichtschranke BGL 20A-002-S49 mit dem Bestellcode BGL000T gehört zur Baureihe A und besitzt Abmessungen von 10 × 40 × 58 mm bei einer Gabelweite von 20 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient LED-Rotlicht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1,0 mm auf. Die Schnittstelle ist als NPN-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10…30 VDC. Für das Produkt liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus vor; außerdem ist WEEE angegeben.