Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL000Y
Die Gabellichtschranke BGL 20A-007-S49 mit dem Bestellcode BGL000Y gehört zur Baureihe A und verfügt über eine Gabelweite von 20 mm. Ihre Abmessungen betragen 10 x 40 x 58 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik ausgeführt. Als Lichtart kommt Infrarot zum Einsatz; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 2.0 mm. Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Für die Gabellichtschranke sind CE, UKCA, cULus und WEEE als Zulassung beziehungsweise Konformität angegeben.