Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0010
Die Gabellichtschranke BGL 220A-001-S49 aus der Baureihe A verfügt über eine Gabelweite von 220 mm und Abmessungen von 144 × 10 × 240 mm. Das optische Funktionsprinzip ist als Einweglichtschranke ausgeführt; die Strahlcharakteristik ist divergent. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz, der Lichtaustritt hat eine Lichtfleckgröße von Ø 2,5 mm. Die Schnittstelle bietet PNP als Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Gabellichtschranke gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE.