Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0011
Die Gabellichtschranke BGL 220A-002-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 × 240 × 153 mm und eine Gabelweite von 220 mm. Als Schnittstelle dient ein NPN-Ausgang mit den Schaltfunktionen Schließer/Öffner (NO/NC). Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und rotem LED-Licht. Der Lichtaustritt beträgt Ø 2,5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3 Polen. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss; die aktive Fläche ist aus Glas gefertigt. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10…30 VDC. Für das Modell gelten die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE.