Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0015
Die Gabellichtschranke BGL 220A-008-S49 mit dem Bestellcode BGL0015 gehört zur Baureihe A und hat Abmessungen von 10 × 240 × 153 mm. Die Gabelweite beträgt 220 mm. Als Schnittstelle steht NPN mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Infrarotlicht. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 2,5 mm Lichtaustritt.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung liegt bei 10…30 VDC. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie WEEE.