Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0018
Die Gabellichtschranke BGL 30A-002-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 x 50 x 68 mm und eine Gabelweite von 30 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik zum Einsatz. Die Lichtart ist LED-Rotlicht; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 1,2 mm.
Der Sensor verfügt über einen NPN-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) und wird über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker und 3 Polen angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Modell gelten CE, UKCA und cULus; außerdem ist es WEEE-konform.