Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0019

BGL 30A-003-S49

Standard-Gabellichtschranken aus Metall

Baureihe
A
Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0019

Die Gabellichtschranke BGL 30A-003-S49 mit dem Order Code BGL0019 gehört zur Baureihe A und hat Abmessungen von 10 x 50 x 68 mm bei einer Gabelweite von 30 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Gabellichtschranke; optisch arbeitet der Sensor als Einweglichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik und Laser-Rotlicht. Die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 0,3 mm.

Die Schnittstelle ist als PNP-Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA und cULus sowie über WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
10 x 50 x 68 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
kollimiert
Lichtart
Laser Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 0.3 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten