Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL001L
Die Gabellichtschranke BGL 50A-002-S49 mit dem Order Code BGL001L gehört zur Baureihe A und hat Abmessungen von 10 x 70 x 88 mm bei einer Gabelweite von 50 mm. Die optische Funktion basiert auf einer Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und LED-Rotlicht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 1.5 mm auf. Als Schnittstelle steht ein NPN-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das lackierte Gehäuse besteht aus Zinkdruckguss, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA und cULus; außerdem ist WEEE angeführt.