Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL001T
Die Gabellichtschranke BGL 50A-007-S49 mit dem Order Code BGL001T gehört zur Baureihe A. Sie hat Abmessungen von 10 x 70 x 88 mm und eine Gabelweite von 50 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Infrarot als Lichtart. Die Lichtfleckgröße beträgt Ø 2.5 mm am Lichtaustritt.
Die Schnittstelle arbeitet mit PNP als Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für das Produkt gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.