Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL001Z

BGL 5A-005-S49

Standard-Gabellichtschranken aus Metall

Baureihe
A
Abmessung
10 x 25 x 54 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
10 x 25 x 54 mm
Gabelweite
5 mm
Schnittstelle
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
microSPOT-LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 1.0 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten