Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0022
Die Gabellichtschranke BGL 5A-008-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 × 25 × 54 mm und eine Gabelweite von 5 mm. Als Schnittstelle steht ein NPN-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Die optische Funktionsweise basiert auf einer Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Infrarotlicht. Der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von Ø 2,0 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das lackierte Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10 bis 30 VDC. Für BGL 5A-008-S49 gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.