Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0023
Die Gabellichtschranke BGL 80A-001-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 x 100 x 88 mm und eine Gabelweite von 80 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Gabellichtschranke; optisch arbeitet der Sensor als Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt LED-Rotlicht zum Einsatz. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 2.0 mm auf.
Die Schnittstelle ist als PNP-Ausführung mit Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben. Für das Produkt gelten CE, UKCA, cULus und WEEE.