Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0024
Die Gabellichtschranke BGL 80A-002-S49 mit dem Order Code BGL0024 gehört zur Baureihe A und verfügt über Abmessungen von 10 x 100 x 88 mm sowie eine Gabelweite von 80 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart dient LED-Rotlicht; der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 2.0 mm auf.
Der Sensor besitzt einen NPN-Ausgang als Schließer/Öffner (NO/NC) und wird über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig, angeschlossen. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. CE, UKCA, cULus und WEEE sind als Zulassung/Konformität angegeben.