Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0025
Die Gabellichtschranke BGL 80A-003-S49 mit dem Bestellcode BGL0025 gehört zur Baureihe A und hat Abmessungen von 10 x 100 x 88 mm bei einer Gabelweite von 80 mm. Die optische Ausführung arbeitet als Einweglichtschranke mit kollimierter Strahlcharakteristik und Laser-Rotlicht. Der Lichtaustritt weist eine Lichtfleckgröße von Ø 0,3 mm auf. Als Schnittstelle steht ein PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Für die Gabellichtschranke sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
224,09 EUR
Listenpreis
|
251,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | A | A |
|---|---|---|
| Abmessung | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Gabelweite | 80 mm | 80 mm |
| Schnittstelle | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP: Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 0.3 mm Lichtaustritt | Ø 0.3 mm Lichtaustritt |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, lackiert | Zink, Druckguss, lackiert |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optische Besonderheit | - | Transparenzerkennung |