Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Standard-Gabellichtschranken aus Metall
Baureihe
A
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
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
| BGL 80A-004-S49 | BGL 80A-010-S49 | |
|
224,09 EUR
Listenpreis
|
251,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Baureihe | A | A |
|---|---|---|
| Abmessung | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Gabelweite | 80 mm | 80 mm |
| Schnittstelle | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) | NPN Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Funktionsprinzip | Gabellichtschranke | Gabellichtschranke |
| Funktionsprinzip optisch | Einweglichtschranke | Einweglichtschranke |
| Strahlcharakteristik | kollimiert | kollimiert |
| Lichtart | Laser Rotlicht | Laser Rotlicht |
| Lichtfleckgröße | Ø 0.3 mm Lichtaustritt | Ø 0.3 mm Lichtaustritt |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, lackiert | Zink, Druckguss, lackiert |
| Aktive Fläche, Material | Glas | Glas |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Optische Besonderheit | - | Transparenzerkennung |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt