Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL0029

BGL 80A-007-S49

Standard-Gabellichtschranken aus Metall

Baureihe
A
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0029

Die Gabellichtschranke BGL 80A-007-S49 aus der Baureihe A hat die Abmessungen 10 x 100 x 88 mm und eine Gabelweite von 80 mm. Als Schnittstelle dient ein PNP-Ausgang mit Schließer/Öffner (NO/NC). Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergentem Strahl und Infrarotlicht. Die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt Ø 2.5 mm. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker.

Das Gehäuse besteht aus lackiertem Zink-Druckguss, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für Zulassung und Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorgesehen. Der Bestellcode der Gabellichtschranke lautet BGL0029.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
A
Abmessung
10 x 100 x 88 mm
Gabelweite
80 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Infrarot
Lichtfleckgröße
Ø 2.5 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten