Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schlitzsensoren zur Etikettenerkennung
Baureihe
21
Abmessung
20 x 26 x 90 mm
Gabelweite
2 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL002L
Die Gabellichtschranke BGL 21-IR mit der Bestellnummer BGL002L gehört zur Baureihe 21 und hat Abmessungen von 20 × 26 × 90 mm bei einer Gabelweite von 2 mm. Das Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik und Infrarot als Lichtart. Der Lichtaustritt beträgt 0,5 × 4 mm.
Die Schnittstelle bietet PNP und NPN, jeweils als Schließer oder Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus Glas. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt