Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL002M

BGL 21-RG

Schlitzsensoren zur Etikettenerkennung

Baureihe
21
Abmessung
20 x 26 x 90 mm
Gabelweite
2 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL002M

Die Gabellichtschranke BGL 21-RG mit dem Order Code BGL002M gehört zur Baureihe 21 und hat Abmessungen von 20 × 26 × 90 mm. Die Gabelweite beträgt 2 mm. Als optisches Funktionsprinzip kommt eine Einweglichtschranke mit divergenter Strahlcharakteristik zum Einsatz. Der Sensor verwendet Grünlicht und Rotlicht; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt 0,5 × 4 mm.

Die Schnittstelle unterstützt PNP und NPN, jeweils als Schließer (NO) oder Öffner (NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M8x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus Glas. Der Sensor wird mit 10 … 30 VDC betrieben. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
21
Abmessung
20 x 26 x 90 mm
Gabelweite
2 mm
Schnittstelle
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
NPN: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
Grünlicht/Rotlicht
Lichtfleckgröße
0.5 x 4 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
Glas
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten