Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BGL002Z

BGL 30C-001-S4

Gabellichtschranken mit Lichtband

Baureihe
C
Abmessung
18 x 80 x 93.5 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL002Z

Die Gabellichtschranke BGL 30C-001-S4 aus der Baureihe C trägt den Order Code BGL002Z. Sie verfügt über eine Gabelweite von 30 mm und Abmessungen von 18 x 80 x 93,5 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit Lichtband und divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtart kommt rotes LED-Licht zum Einsatz; die Lichtfleckgröße am Lichtaustritt beträgt 3 x 28 mm.

Für die Signalausgabe stehen 2x PNP mit den Schaltfunktionen Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 18...30 VDC. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, WEEE und cULus angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
C
Abmessung
18 x 80 x 93.5 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
2x PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 28 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten