Gabellichtschranken mit Lichtband
PNP: Schließer/Öffner (NO/NC)
Gabellichtschranken und Winkellichtschranken – BGL0033
Die Gabellichtschranke BGL 30C-005-S4 aus der Baureihe C trägt den Order Code BGL0033. Sie hat Abmessungen von 18 × 80 × 93,5 mm und eine Gabelweite von 30 mm. Das optische Funktionsprinzip ist eine Einweglichtschranke mit Lichtband und divergenter Strahlcharakteristik. Als Lichtquelle dient rotes LED-Licht; der Lichtaustritt besitzt eine Lichtfleckgröße von 3 × 28 mm. Die Schnittstelle ist analog mit 0…10 V ausgeführt und umfasst einen PNP-Ausgang als Schließer/Öffner (NO/NC). Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12×1-Stecker. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, die aktive Fläche aus PMMA. Die Betriebsspannung beträgt 18…30 VDC. Für die Gabellichtschranke liegen die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, WEEE und cULus vor.