Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BGL0034

BGL 30C-006-S4

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Baureihe
C
Abmessung
18 x 80 x 93.5 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Baureihe
C
Abmessung
18 x 80 x 93.5 mm
Gabelweite
30 mm
Schnittstelle
Analog, Spannung 0…10 V
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Gabellichtschranke
Funktionsprinzip optisch
Einweglichtschranke
Optische Besonderheit
Lichtband
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
3 x 28 mm Lichtaustritt
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Aktive Fläche, Material
PMMA
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten